Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CVQM (ø40 до ø63), Компактный цилиндр с направляющими и распределителем

  • Направляющими для исполнения с повышенной устойчивостью к боковой нагрузке
  • Плитой ±0.1°
  • Диаметр поршня: 32, 40, 50, 63мм
  • Стандартный ход: от 5 до 100 мм в зависимости от диаметра поршня
  • Монтажный модуль совместим с CQ2 серией

Сконфигурируйте продукт

 
Диаметр поршня
Ход
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
Номинальное напряжение
Электрический ввод
Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
Присоединение
Присоединительная резьба