Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр, высокомощный тип – CQE

Используйте полную мощность при минимальном давлении и габаритах

  • Поддерживает максимальную силу при более низком давлении – до 628 Н при 0.35 МПа (типоразмер Ø 40 мм)
  • Повышение мощности без изменения конструкции вашего оборудования – до 1.5 раз выше, чем у цилиндров с таким же диаметром поршня
  • Уменьшение размеров вашего оборудования без снижения мощности – расчетная выходная мощность эквивалентна мощности цилиндра на один размер меньше.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 20, 25, 32, 40
  • Ход: до 50 мм
  • Многоугольная форма поршня
  • Возможность установки компактных датчиков положения.