- Главная
- Продукция
- Устройства подготовки сжатого воздуха
- Компактный компрессор
Устройства подготовки сжатого воздуха
Компактный компрессор − CRP
Решение всех проблем
- Обеспечивает получение избыточного или вакуумного давления для ваших применений − подача сжатого воздуха к оборудованию, не имеющему источника воздуха
- Оптимизация характеристик вашего оборудования − компактность и легкость конструкции позволяют установить ее на движущиеся части робота
- Забудьте про ежедневное обслуживание − поршневой компрессор без смазки
- Можно использовать в помещении с низким уровнем шума − всего 55 дБ.
И многое другое
- Компрессор и вакуумный насос в одном устройстве:
- Макс. давление нагнетания: 0.55 МПа
- Макс. разрежение: -70 кПа
- Расход: 10 л/мин.
- Компактное и легкое решение:
- Ш154 мм x В134 мм x Г100 мм
- 3.5 кг.
- Контроллер с функцией аварийной сигнализации для проверки проблем функционирования оборудования
- Пригоден для продолжительных применений.
Шаг 1
Выберите нужное исполнение
Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры
Для данной конфигурации ничего не найдено
Для данной конфигурации результаты не найдены