Бесштоковый электропривод (с улучшенной защитой от пыли и воды) Серия LEFSW Описание Каталог Бесштоковый электропривод (с улучшенной защитой от пыли и воды) Пылезащищенный и водостойкий (эквивалент IP65) бесштоковый электропривод.Новейший специальный износостойкий уплотнительный поясок.Специальный износостойкий уплотнительный поясок установлен снизу, предотвращая попадание пыли и воды внутрь привода.Со встроенным абсолютным энкодером без батареи.Возобновление движения с последней позиции после восстановления электропитания.Сокращение объема работ по обслуживанию (не требует проверки или замены батареи).Рабочая нагрузка: макс. 65 кг (типоразмер 40, шаг B)Ход: макс. 1200 мм (типоразмер 40). Каталог (pdf)
Без двигателя Серия LET-X11 Описание Каталог Без двигателя Добавлен мощный бесштоковый тип (серия LET-X11) [New]Вы можете использовать ваш двигатель и драйверПроизводители совместимых двигателей: 18 компаний. Каталог (pdf)
Контроллер расхода воздуха Серия IN502-44/45/46 Описание Каталог Контроллер расхода воздуха Добавлен диапазон регулируемого расхода 200 ~ 2000 л/мин [New]Возможность автоматического регулирования расходаРабочая среда: осушенный воздух, N2Точность управления: ±5% от полной шкалыВремя отклика: не более 0.5 сЭкономия пространства, сокращение объема работ по пневмоподключению, электроподключению и установкеРазличные варианты смазкиСмазка, подходящая для работы при низких значениях точки росы, белый вазелин, смазка с пищевым допускомПоддержка IO-Link. Каталог (pdf)
Термочиллер рефрижераторного типа, хладагент с низким ПГП Серия HRZF Описание Каталог Термочиллер рефрижераторного типа, хладагент с низким ПГП Термочиллер, хладагент с низким ПГП.ПГП: 148∗ ∗ согласно IPCC AR4.Соответствие стандартам EU: не более GWP150.Соответствие стандартам США: не более GWP700.Соответствие стандартам Калифорнии, США: не более GWP750.Экологически безопасный хладагент R454C (не применим для авиаперевозок)Более эффективное энергосбережение благодаря частотному регулированию двигателей компрессора и насоса. Каталог (pdf)
Встраиваемый пневмодроссель из нержавеющей стали (макс. рабочая температура 150 °C) Серия ASG Описание Каталог Встраиваемый пневмодроссель из нержавеющей стали (макс. рабочая температура 150 °C) Наружные поверхности из нержавеющей стали обеспечивают улучшенную коррозионную и термическую стойкость. Можно применять в условиях высоких температур, попадания брызг воды и там, где не допускается использование цинка и меди.Материал: нерж. сталь 316 (наружные металлические детали)∗, FKM (уплотнение).∗ Материал прочих деталей, кроме корпуса А - нержавеющая сталь 304.Макс. рабочая температура: 150 °CСмазка NSF H1. Каталог (pdf)
Импульсный клапан для продувки Серия AXTS040-X202 Описание Каталог Импульсный клапан для продувки Многократные воздушные удары при пиковом давлении обеспечивают эффективную продувкуВыбросы CO2 (потребление воздуха): сокращены на 50%Управление импульсами не требуется.Импульсная продувка осуществляется просто с помощью подачи воздуха.Конструкция со встроенным пилотным клапаном обеспечивает стабильный обдув. Каталог (pdf)
Компактная пневмокаретка Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Серия MXH2 Описание Каталог Компактная пневмокаретка Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Добавлен типоразмер Ø 25 [New]Ширина такая же, как у типоразмера Ø 20.Допустимый момент: макс. в 1.4 раза выше, чем для типоразмера Ø 20.Уменьшение прогиба пластины на 48 % благодаря повышенной жесткости линейной направляющейПрогиб при воздействии продольной нагрузки: уменьшен на 48 % (0.31 мм→0.16 мм)Прогиб при воздействии поперечной нагрузки: уменьшен на 63 % (0.24 мм→0.09 мм)Прогиб при воздействии смещенной нагрузки: уменьшен на 90 % (0.06 мм→0.006 мм)Макс. стандартный ход: 150 мм (для Ø 20, Ø 25)Вес: уменьшен макс. на 6 % (194 г→182 г)Длина и монтажные размеры эквиваленты предыдущей модели MXH. Каталог (pdf)
Эластичный палец Серия MH-X7654 Описание Каталог Эластичный палец Пластины пальцев из эластичного материала обеспечивают возможность захватывания произвольных деталейНе требуется подбирать модель пальцев в соответствии с формой деталиВозможность захватывания плотноупакованных деталейУзел крепления эластичного пальца изготавливается пользователемМатериал- Силиконовый каучук (синий)Материал соответствует нормам FDA, а также стандартам Японского закона о пищевой санитарии.- EPDM (черный). Каталог (pdf)
Компактный цилиндр/Высокомощный тип Серия CQE Описание Каталог Компактный цилиндр/Высокомощный тип Расчетная мощность: увеличена в 1.5 разаТакие же наружные размеры, что и у серии CQ2Расчетная мощность цилиндра следующего типоразмера достигается благодаря многоугольной форме поршняСпособствует снижению давления в пневмомагистралиДавление на входе уменьшено на 0.17 МПаТакая же расчетная мощность достижима даже в случае снижения входного давления. Каталог (pdf)
Блок контроллеров Серия JXD1-M Описание Каталог Блок контроллеров Можно обеспечить управление макс. по 16 осямМакс. 8 драйверов/li>Конструкция без вентилятора охлажденияОтсутствие вентилятора = Отсутствие необходимости думать о его замене/li>Диапазон рабочей температуры: 0 ~ 55°C/li>Протокол передачи данныхCC-LinkEtherNet/IP™/li>Кабели и т.п. можно подсоединить спереди Каталог (pdf)
[Совместим с блоком контроллеров] Бесштоковый/Штоковый электропривод Серия LE2FS_H/LE2Y_H Описание Каталог [Совместим с блоком контроллеров] Бесштоковый/Штоковый электропривод Совместим с блоком контроллеровУправление макс. по 16 осямГодовой выброс CO2 снижен макс. на 38% благодаря оптимизации управления двигателем (исследование SMC)8.7 кг-CO2e/год (14.1)*Численные показатели могут меняться в зависимости от условий эксплуатацииТип с абсолютным энкодером без батареиВозобновление движения из последнего положения. Каталог (pdf)
Электропневматический преобразователь высокого давления (до 5 МПа), Низкое давление/высокоточный тип Серия ITVX2030-X10 Описание Каталог Электропневматический преобразователь высокого давления (до 5 МПа), Низкое давление/высокоточный тип Повышенная точность при давлении не более 1 МПаПовторяемость: в пределах ±0.5% от полной шкалыСтабильность давления: не более 0.5% от полной шкалыМакс. входное давление: 5.0 МПаДиапазон давлений на выходе: 0.01 ~ 3.0 МПаМакс. расход: 3000 норм. л/минРабочая среда: воздух, N2, O2, ArНа поверхности, контактирующие с рабочей средой, нанесена фтористая смазка Каталог (pdf)