Выбранная продукция
×

Артикул

×

Скоро

Показаны с 1 по 10 из 19 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100

Бесштоковый электропривод (с улучшенной защитой от пыли и воды)

Серия LEFSW

Бесштоковый электропривод (с улучшенной защитой от пыли и воды)

  • Пылезащищенный и водостойкий (эквивалент IP65) бесштоковый электропривод.
    Новейший специальный износостойкий уплотнительный поясок.
    Специальный износостойкий уплотнительный поясок установлен снизу, предотвращая попадание пыли и воды внутрь привода.
  • Со встроенным абсолютным энкодером без батареи.
    Возобновление движения с последней позиции после восстановления электропитания.
    Сокращение объема работ по обслуживанию (не требует проверки или замены батареи).
  • Рабочая нагрузка: макс. 65 кг (типоразмер 40, шаг B)
  • Ход: макс. 1200 мм (типоразмер 40).

Без двигателя

Серия LET-X11

Без двигателя

  • Добавлен мощный бесштоковый тип (серия LET-X11) [New]
  • Вы можете использовать ваш двигатель и драйвер
  • Производители совместимых двигателей: 18 компаний.

Контроллер расхода воздуха

Серия IN502-44/45/46

Контроллер расхода воздуха

  • Добавлен диапазон регулируемого расхода 200 ~ 2000 л/мин [New]
  • Возможность автоматического регулирования расхода
  • Рабочая среда: осушенный воздух, N2
  • Точность управления: ±5% от полной шкалы
  • Время отклика: не более 0.5 с
  • Экономия пространства, сокращение объема работ по пневмоподключению, электроподключению и установке
  • Различные варианты смазки
    Смазка, подходящая для работы при низких значениях точки росы, белый вазелин, смазка с пищевым допуском
  • Поддержка IO-Link.

Термочиллер рефрижераторного типа, хладагент с низким ПГП

Серия HRZF

Термочиллер рефрижераторного типа, хладагент с низким ПГП

  • Термочиллер, хладагент с низким ПГП.
    ПГП: 148∗ ∗ согласно IPCC AR4.
    Соответствие стандартам EU: не более GWP150.
    Соответствие стандартам США: не более GWP700.
    Соответствие стандартам Калифорнии, США: не более GWP750.
  • Экологически безопасный хладагент R454C (не применим для авиаперевозок)
  • Более эффективное энергосбережение благодаря частотному регулированию двигателей компрессора и насоса.

Встраиваемый пневмодроссель из нержавеющей стали (макс. рабочая температура 150 °C)

Серия ASG

Встраиваемый пневмодроссель из нержавеющей стали (макс. рабочая температура 150 °C)

  • Наружные поверхности из нержавеющей стали обеспечивают улучшенную коррозионную и термическую стойкость.
    Можно применять в условиях высоких температур, попадания брызг воды и там, где не допускается использование цинка и меди.
  • Материал: нерж. сталь 316 (наружные металлические детали)∗, FKM (уплотнение).
    ∗ Материал прочих деталей, кроме корпуса А - нержавеющая сталь 304.
  • Макс. рабочая температура: 150 °C
  • Смазка NSF H1.

Импульсный клапан для продувки

Серия AXTS040-X202

Импульсный клапан для продувки

  • Многократные воздушные удары при пиковом давлении обеспечивают эффективную продувку
  • Выбросы CO2 (потребление воздуха): сокращены на 50%
  • Управление импульсами не требуется.
    Импульсная продувка осуществляется просто с помощью подачи воздуха.
  • Конструкция со встроенным пилотным клапаном обеспечивает стабильный обдув.

Компактная пневмокаретка Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25

Серия MXH2

Компактная пневмокаретка Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25

  • Добавлен типоразмер Ø 25 [New]
  • Ширина такая же, как у типоразмера Ø 20.
    Допустимый момент: макс. в 1.4 раза выше, чем для типоразмера Ø 20.
  • Уменьшение прогиба пластины на 48 % благодаря повышенной жесткости линейной направляющей
    Прогиб при воздействии продольной нагрузки: уменьшен на 48 % (0.31 мм→0.16 мм)
    Прогиб при воздействии поперечной нагрузки: уменьшен на 63 % (0.24 мм→0.09 мм)
    Прогиб при воздействии смещенной нагрузки: уменьшен на 90 % (0.06 мм→0.006 мм)
  • Макс. стандартный ход: 150 мм (для Ø 20, Ø 25)
  • Вес: уменьшен макс. на 6 % (194 г→182 г)
  • Длина и монтажные размеры эквиваленты предыдущей модели MXH.

Эластичный палец

Серия MH-X7654

Эластичный палец

  • Пластины пальцев из эластичного материала обеспечивают возможность захватывания произвольных деталей
  • Не требуется подбирать модель пальцев в соответствии с формой детали
  • Возможность захватывания плотноупакованных деталей
    Узел крепления эластичного пальца изготавливается пользователем
  • Материал
    - Силиконовый каучук (синий)
    Материал соответствует нормам FDA, а также стандартам Японского закона о пищевой санитарии.
    - EPDM (черный).

Компактный цилиндр/Высокомощный тип

Серия CQE

Компактный цилиндр/Высокомощный тип

  • Расчетная мощность: увеличена в 1.5 раза
  • Такие же наружные размеры, что и у серии CQ2
  • Расчетная мощность цилиндра следующего типоразмера достигается благодаря многоугольной форме поршня
  • Способствует снижению давления в пневмомагистрали
    Давление на входе уменьшено на 0.17 МПа
    Такая же расчетная мощность достижима даже в случае снижения входного давления.

Блок контроллеров

Серия JXD1-M

Блок контроллеров

  • Можно обеспечить управление макс. по 16 осям
    Макс. 8 драйверов/li>
  • Конструкция без вентилятора охлаждения
    Отсутствие вентилятора = Отсутствие необходимости думать о его замене/li>
  • Диапазон рабочей температуры: 0 ~ 55°C/li>
  • Протокол передачи данных
    CC-Link
    EtherNet/IP™/li>
  • Кабели и т.п. можно подсоединить спереди