[Совместим с блоком контроллеров] Бесштоковый/Штоковый электропривод Серия LE2FS_H/LE2Y_H Описание Каталог [Совместим с блоком контроллеров] Бесштоковый/Штоковый электропривод Совместим с блоком контроллеровУправление макс. по 16 осямГодовой выброс CO2 снижен макс. на 38% благодаря оптимизации управления двигателем (исследование SMC)8.7 кг-CO2e/год (14.1)*Численные показатели могут меняться в зависимости от условий эксплуатацииТип с абсолютным энкодером без батареиВозобновление движения из последнего положения. Каталог (pdf)
Адаптер для установки нескольких инструментов Серия RMMA Описание Каталог Адаптер для установки нескольких инструментов Возможность перемещения различных деталей с помощью одного роботаВозможность переноса нескольких деталей одновременноМожно установить до 3 захватовСокращение времени на замену инструментаСтандарты концевого звена робота: соответствие ISO9409-1-50-4-M63 угла установки захвата. Каталог (pdf)
Водоотделитель модульного типа Серия AFG-D Описание Каталог Водоотделитель модульного типа Конструкция без фильтрующего элемента обеспечивает большую пропускную способность и не требует техобслуживанияКапли воды удаляются с помощью центробежной силы (степень удаления водяных капель: 99%)Воздух, содержащий конденсат, двигается по кругу, и благодаря воздействию центробежной силы, водяные капли удаляютсяМодульная конструкция, единообразный внешний облик. Каталог (pdf)
Датчики давления с выносным дисплеем/Контроллеры датчиков давления Серия PSE Описание Каталог Датчики давления с выносным дисплеем/Контроллеры датчиков давления Заводские настройки выхода датчика [New]Поддержка IO-Link [New]. Каталог (pdf)
Цилиндр с увеличенным сроком службы Серия C85/C75-XB24 Описание Каталог Цилиндр с увеличенным сроком службы Новая технология обеспечивает увеличение срока службы минимум в 4 разаРасширение интервалов между техническими обслуживаниямиТакие же характеристики и размеры, как у предыдущей модели, пневмоцилиндра по стандарту ISO серий C85 и C75. Каталог (pdf)
Электропривод со встроенным контроллером, упрощенное управление Серия EQFS_H/EQY_H Описание Каталог Электропривод со встроенным контроллером, упрощенное управление Добавлен типоразмер 16 [New]Простая настройка!Остановка в 2-х положениях не требует программированияОстановка в 3-х положениях не требует программированияВремя цикла можно установить для любого рабочего режимаУменьшение размеров благодаря встроенному контроллеру, снижение объема работ по подключению, сокращение трудозатрат- Без программирования- Сокращение времени на настройкуСокращение годового объема выбросов CO2 макс. на 60% с помощью оптимизации управления двигателем 14.1 → 5.8 [кг-CO2 экв./год]*Численные значения меняются в зависимости от условий работы. Каталог (pdf)
Двухслойная трубка из фторполимера и полиуретана Серия TUE Описание Каталог Двухслойная трубка из фторполимера и полиуретана 2-слойная трубка обладает превосходной стойкостью к воздействию окружающей среды и гибкостьюНаружный слой: фторполимер, внутренний слой: полиуретанВнутренний диаметр трубки: площадь поперечного сечения увеличена на 44% (по сравнению с трубкой серии TU0805)Широкий выбор цветовДоступны черный, белый, синий и прозрачный варианты. Каталог (pdf)
Электропневматический преобразователь высокого давления (до 5 МПа), Низкое давление/высокоточный тип Серия ITVX2030-X10 Описание Каталог Электропневматический преобразователь высокого давления (до 5 МПа), Низкое давление/высокоточный тип Повышенная точность при давлении не более 1 МПаПовторяемость: в пределах ±0.5% от полной шкалыСтабильность давления: не более 0.5% от полной шкалыМакс. входное давление: 5.0 МПаДиапазон давлений на выходе: 0.01 ~ 3.0 МПаМакс. расход: 3000 норм. л/минРабочая среда: воздух, N2, O2, ArНа поверхности, контактирующие с рабочей средой, нанесена фтористая смазка Каталог (pdf)
Вакуумный модуль, эжекторная система/система с вакуум-насосом Серия ZK2A Описание Каталог Вакуумный модуль, эжекторная система/система с вакуум-насосом Распределитель питания: добавлено исполнение Н.О. [New]Поддержание вакуума∗ даже в случае перебоев или отключения электропитанияПредупреждает падение заготовки∗∗ Пока подается питающий воздухДобавлен датчик давления/вакуума с поддержкой IO-Link [New]Обеспечивает управление эжектором с помощью одной линии передачи данныхПолучение данных с устройства и пакетная настройка параметровПодходит для эжекторных систем и систем с вакуум-насосомЭнергосберегающий эжекторПрерывание подачи питающего воздуха при достижении вакуумаПрерывание подачи питающего воздуха при достижении вакуумаБолее эффективный эжектор: расход увеличен на 50%(по сравнению с другими одноступенчатыми эжекторами SMC)Энергозатраты сокращены на 93%Увеличение шумоподавления и расхода благодаря установке пневмоглушителя с высокой степенью понижения шума. Каталог (pdf)