Бесштоковый электропривод (с улучшенной защитой от пыли и воды) Серия LEFSW Описание Каталог Бесштоковый электропривод (с улучшенной защитой от пыли и воды) Пылезащищенный и водостойкий (эквивалент IP65) бесштоковый электропривод.Новейший специальный износостойкий уплотнительный поясок.Специальный износостойкий уплотнительный поясок установлен снизу, предотвращая попадание пыли и воды внутрь привода.Со встроенным абсолютным энкодером без батареи.Возобновление движения с последней позиции после восстановления электропитания.Сокращение объема работ по обслуживанию (не требует проверки или замены батареи).Рабочая нагрузка: макс. 65 кг (типоразмер 40, шаг B)Ход: макс. 1200 мм (типоразмер 40). Каталог (pdf)
Без двигателя Серия LET-X11 Описание Каталог Без двигателя Добавлен мощный бесштоковый тип (серия LET-X11) [New]Вы можете использовать ваш двигатель и драйверПроизводители совместимых двигателей: 18 компаний. Каталог (pdf)
Контроллер расхода воздуха Серия IN502-44/45/46 Описание Каталог Контроллер расхода воздуха Добавлен диапазон регулируемого расхода 200 ~ 2000 л/мин [New]Возможность автоматического регулирования расходаРабочая среда: осушенный воздух, N2Точность управления: ±5% от полной шкалыВремя отклика: не более 0.5 сЭкономия пространства, сокращение объема работ по пневмоподключению, электроподключению и установкеРазличные варианты смазкиСмазка, подходящая для работы при низких значениях точки росы, белый вазелин, смазка с пищевым допускомПоддержка IO-Link. Каталог (pdf)
Термочиллер рефрижераторного типа, хладагент с низким ПГП Серия HRZF Описание Каталог Термочиллер рефрижераторного типа, хладагент с низким ПГП Термочиллер, хладагент с низким ПГП.ПГП: 148∗ ∗ согласно IPCC AR4.Соответствие стандартам EU: не более GWP150.Соответствие стандартам США: не более GWP700.Соответствие стандартам Калифорнии, США: не более GWP750.Экологически безопасный хладагент R454C (не применим для авиаперевозок)Более эффективное энергосбережение благодаря частотному регулированию двигателей компрессора и насоса. Каталог (pdf)
Встраиваемый пневмодроссель из нержавеющей стали (макс. рабочая температура 150 °C) Серия ASG Описание Каталог Встраиваемый пневмодроссель из нержавеющей стали (макс. рабочая температура 150 °C) Наружные поверхности из нержавеющей стали обеспечивают улучшенную коррозионную и термическую стойкость. Можно применять в условиях высоких температур, попадания брызг воды и там, где не допускается использование цинка и меди.Материал: нерж. сталь 316 (наружные металлические детали)∗, FKM (уплотнение).∗ Материал прочих деталей, кроме корпуса А - нержавеющая сталь 304.Макс. рабочая температура: 150 °CСмазка NSF H1. Каталог (pdf)
Импульсный клапан для продувки Серия AXTS040-X202 Описание Каталог Импульсный клапан для продувки Многократные воздушные удары при пиковом давлении обеспечивают эффективную продувкуВыбросы CO2 (потребление воздуха): сокращены на 50%Управление импульсами не требуется.Импульсная продувка осуществляется просто с помощью подачи воздуха.Конструкция со встроенным пилотным клапаном обеспечивает стабильный обдув. Каталог (pdf)
Компактная пневмокаретка Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Серия MXH2 Описание Каталог Компактная пневмокаретка Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Добавлен типоразмер Ø 25 [New]Ширина такая же, как у типоразмера Ø 20.Допустимый момент: макс. в 1.4 раза выше, чем для типоразмера Ø 20.Уменьшение прогиба пластины на 48 % благодаря повышенной жесткости линейной направляющейПрогиб при воздействии продольной нагрузки: уменьшен на 48 % (0.31 мм→0.16 мм)Прогиб при воздействии поперечной нагрузки: уменьшен на 63 % (0.24 мм→0.09 мм)Прогиб при воздействии смещенной нагрузки: уменьшен на 90 % (0.06 мм→0.006 мм)Макс. стандартный ход: 150 мм (для Ø 20, Ø 25)Вес: уменьшен макс. на 6 % (194 г→182 г)Длина и монтажные размеры эквиваленты предыдущей модели MXH. Каталог (pdf)
Эластичный палец Серия MH-X7654 Описание Каталог Эластичный палец Пластины пальцев из эластичного материала обеспечивают возможность захватывания произвольных деталейНе требуется подбирать модель пальцев в соответствии с формой деталиВозможность захватывания плотноупакованных деталейУзел крепления эластичного пальца изготавливается пользователемМатериал- Силиконовый каучук (синий)Материал соответствует нормам FDA, а также стандартам Японского закона о пищевой санитарии.- EPDM (черный). Каталог (pdf)
Компактный цилиндр/Высокомощный тип Серия CQE Описание Каталог Компактный цилиндр/Высокомощный тип Расчетная мощность: увеличена в 1.5 разаТакие же наружные размеры, что и у серии CQ2Расчетная мощность цилиндра следующего типоразмера достигается благодаря многоугольной форме поршняСпособствует снижению давления в пневмомагистралиДавление на входе уменьшено на 0.17 МПаТакая же расчетная мощность достижима даже в случае снижения входного давления. Каталог (pdf)
Блок контроллеров Серия JXD1-M Описание Каталог Блок контроллеров Можно обеспечить управление макс. по 16 осямМакс. 8 драйверов/li>Конструкция без вентилятора охлажденияОтсутствие вентилятора = Отсутствие необходимости думать о его замене/li>Диапазон рабочей температуры: 0 ~ 55°C/li>Протокол передачи данныхCC-LinkEtherNet/IP™/li>Кабели и т.п. можно подсоединить спереди Каталог (pdf)
[Совместим с блоком контроллеров] Бесштоковый/Штоковый электропривод Серия LE2FS_H/LE2Y_H Описание Каталог [Совместим с блоком контроллеров] Бесштоковый/Штоковый электропривод Совместим с блоком контроллеровУправление макс. по 16 осямГодовой выброс CO2 снижен макс. на 38% благодаря оптимизации управления двигателем (исследование SMC)8.7 кг-CO2e/год (14.1)*Численные показатели могут меняться в зависимости от условий эксплуатацииТип с абсолютным энкодером без батареиВозобновление движения из последнего положения. Каталог (pdf)
Адаптер для установки нескольких инструментов Серия RMMA Описание Каталог Адаптер для установки нескольких инструментов Возможность перемещения различных деталей с помощью одного роботаВозможность переноса нескольких деталей одновременноМожно установить до 3 захватовСокращение времени на замену инструментаСтандарты концевого звена робота: соответствие ISO9409-1-50-4-M63 угла установки захвата. Каталог (pdf)
Водоотделитель модульного типа Серия AFG-D Описание Каталог Водоотделитель модульного типа Конструкция без фильтрующего элемента обеспечивает большую пропускную способность и не требует техобслуживанияКапли воды удаляются с помощью центробежной силы (степень удаления водяных капель: 99%)Воздух, содержащий конденсат, двигается по кругу, и благодаря воздействию центробежной силы, водяные капли удаляютсяМодульная конструкция, единообразный внешний облик. Каталог (pdf)
Датчики давления с выносным дисплеем/Контроллеры датчиков давления Серия PSE Описание Каталог Датчики давления с выносным дисплеем/Контроллеры датчиков давления Заводские настройки выхода датчика [New]Поддержка IO-Link [New]. Каталог (pdf)
Цилиндр с увеличенным сроком службы Серия C85/C75-XB24 Описание Каталог Цилиндр с увеличенным сроком службы Новая технология обеспечивает увеличение срока службы минимум в 4 разаРасширение интервалов между техническими обслуживаниямиТакие же характеристики и размеры, как у предыдущей модели, пневмоцилиндра по стандарту ISO серий C85 и C75. Каталог (pdf)
Электропривод со встроенным контроллером, упрощенное управление Серия EQFS_H/EQY_H Описание Каталог Электропривод со встроенным контроллером, упрощенное управление Добавлен типоразмер 16 [New]Простая настройка!Остановка в 2-х положениях не требует программированияОстановка в 3-х положениях не требует программированияВремя цикла можно установить для любого рабочего режимаУменьшение размеров благодаря встроенному контроллеру, снижение объема работ по подключению, сокращение трудозатрат- Без программирования- Сокращение времени на настройкуСокращение годового объема выбросов CO2 макс. на 60% с помощью оптимизации управления двигателем 14.1 → 5.8 [кг-CO2 экв./год]*Численные значения меняются в зависимости от условий работы. Каталог (pdf)
Двухслойная трубка из фторполимера и полиуретана Серия TUE Описание Каталог Двухслойная трубка из фторполимера и полиуретана 2-слойная трубка обладает превосходной стойкостью к воздействию окружающей среды и гибкостьюНаружный слой: фторполимер, внутренний слой: полиуретанВнутренний диаметр трубки: площадь поперечного сечения увеличена на 44% (по сравнению с трубкой серии TU0805)Широкий выбор цветовДоступны черный, белый, синий и прозрачный варианты. Каталог (pdf)
Электропневматический преобразователь высокого давления (до 5 МПа), Низкое давление/высокоточный тип Серия ITVX2030-X10 Описание Каталог Электропневматический преобразователь высокого давления (до 5 МПа), Низкое давление/высокоточный тип Повышенная точность при давлении не более 1 МПаПовторяемость: в пределах ±0.5% от полной шкалыСтабильность давления: не более 0.5% от полной шкалыМакс. входное давление: 5.0 МПаДиапазон давлений на выходе: 0.01 ~ 3.0 МПаМакс. расход: 3000 норм. л/минРабочая среда: воздух, N2, O2, ArНа поверхности, контактирующие с рабочей средой, нанесена фтористая смазка Каталог (pdf)
Вакуумный модуль, эжекторная система/система с вакуум-насосом Серия ZK2A Описание Каталог Вакуумный модуль, эжекторная система/система с вакуум-насосом Распределитель питания: добавлено исполнение Н.О. [New]Поддержание вакуума∗ даже в случае перебоев или отключения электропитанияПредупреждает падение заготовки∗∗ Пока подается питающий воздухДобавлен датчик давления/вакуума с поддержкой IO-Link [New]Обеспечивает управление эжектором с помощью одной линии передачи данныхПолучение данных с устройства и пакетная настройка параметровПодходит для эжекторных систем и систем с вакуум-насосомЭнергосберегающий эжекторПрерывание подачи питающего воздуха при достижении вакуумаПрерывание подачи питающего воздуха при достижении вакуумаБолее эффективный эжектор: расход увеличен на 50%(по сравнению с другими одноступенчатыми эжекторами SMC)Энергозатраты сокращены на 93%Увеличение шумоподавления и расхода благодаря установке пневмоглушителя с высокой степенью понижения шума. Каталог (pdf)