Выбранная продукция
×

Артикул

×

Скоро

Показаны с 1 по 10 из 12 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100

Вакуумный водоотделитель

Серия AMJ-D

Вакуумный водоотделитель

  • Удаляет капли воды в вакуумной линии
    Предотвращение отказов вакуумного оборудования
  • Вес: уменьшен макс. на 30 % (AMJ4000: 0.6 кг → AMJ40-D: 0.42 кг)
  • Степень удаления капель воды: не менее 99 %
  • 2-слойная конструкция обеспечивает лучшую стойкость к воздействию окружающей среды
    Резервуар покрыт прозрачным защитным кожухом
    Отличная обзорность: 360°.

Магнитный захват/3-позиционный тип Ø 32

Серия MHM-X7776

Магнитный захват/3-позиционный тип Ø 32

  • Позволяет обеспечить перемещение с высокой скоростью
    Благодаря регулируемому усилию удержания предотвращается случайное притягивание второй детали и обеспечивается возможность высокоскоростного перемещения детали
    Улучшено время цикла
  • Три поверхности для монтажа захвата (кроме стороны подвода воздуха)
  • Стопор (шкала) обеспечивает возможность регулировки удерживающего усилия и более удобную визуализацию.

Позиционирующий цилиндр с захватом, компактный боковой тип

Серия C(L)KQ32-X3445

Позиционирующий цилиндр с захватом, компактный боковой тип

  • Боковой компактный тип
  • Компактный: общая длина: короче на 94 мм (183 мм → 89 мм)∗
  • Легкий вес: уменьшен на 38% (900 г → 560 г)∗
    ∗ По сравнению с моделью CKQG32-X2081 (низкий тип без стопора)
  • Механизм блокировки для предотвращения падения детали в случае аварийной остановки
  • Возможны различные положения зажимного рычага и порта цилиндра
  • Две поверхности для монтажа.

Пневмоцилиндр высокой скорости/высокой частоты

Серия CM2/CQ2-X3423

Пневмоцилиндр высокой скорости/высокой частоты

  • Максимальная скорость поршня: 2500 мм/с
  • Максимальная частота срабатывания: 15 Гц
  • Кинетическая энергия: увеличена в 1.5 раза (по сравнению со стандартным исполнением)
  • Уменьшено ударное воздействие благодаря переработанной конструкции демпфирования
  • Снижен вес движущихся частей (штока поршня, поршня и пр.).

Пневмоцилиндр Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40

Серия CM2

Пневмоцилиндр Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40

  • Добавлены типы с двусторонним штоком, одностороннего действия, с защитой штока от проворота, для прямого монтажа [New]
  • Добавлены опции исполнений по запросу [New]
    Специальное положение порта (-XC3), компоненты из нерж. стали (-XC6), пылестойкий цилиндр (-XC4), высокотемпературное исполнение (-XB6), и пр.
  • Цилиндр с наконечником штока в стандартном исполнении
  • Взаимозаменяемость при монтаже с предыдущей моделью
  • Разнообразие монтажных элементов
    Монтажные элементы для различных условий установки
    Улучшена универсальность монтажа
  • Опора цапфы и наконечник штока включены в структуру номера для заказ.

Нейтрализатор статики / Линейный тип

Серия IZS51

Нейтрализатор статики / Линейный тип

  • Нейтрализация статики с высокой скоростью: минимальное время 0.1 с
  • Экономия пространства: высота 70 мм x ширина 28 мм
    Компактный и плоский корпус
    Можно установить в узком пространстве
  • Поддержка протокола IO-Link
  • Картридж не требует частого обслуживания
    Воздух, обдувающий электрод (для снижения загрязнения электрода) и вспомогательный воздух (для переноса ионизированного воздуха) сконцентрированы вокруг электродов
    Уменьшено загрязнение электрода по сравнению с предыдущей моделью
  • Клапанный блок (опция)
    Снижение потребления воздуха благодаря прекращению обдува в режиме ожидания.

Электропривод со встроенным контроллером, упрощенное управление, бесштоковый/штоковый/штоковый с направляющими тип

Серия EQFS#H/EQY#H/EQYG#H

Электропривод со встроенным контроллером, упрощенное управление, бесштоковый/штоковый/штоковый с направляющими тип

  • Штоковый тип с направляющими, серия EQYG□H [New]
    Типоразмер: 16, 25, 32
  • Простая настройка
    Остановка в 2-х положениях не требует программирования
    Остановка в 3-х положениях не требует программирования
    Время цикла можно установить для любого рабочего режима
  • Уменьшение размеров благодаря встроенному контроллеру, снижение объема работ по подключению, сокращение трудозатрат
    - Без программирования
    - Сокращение времени на настройку
  • Сокращение годового объема выбросов CO2 макс. на 60% с помощью оптимизации управления двигателем 14.1 → 5.8 [кг-CO2 экв./год]
    ∗ Численные значения меняются в зависимости от условий работы.

Бесштоковый / штоковый / штоковый с направляющими электропривод [совместим с блоком контроллеров]

Серия LE2F##H/LE2Y(G)#H

Бесштоковый / штоковый / штоковый с направляющими электропривод [совместим с блоком контроллеров]

  • Добавлен бесштоковый тип с ременной передачей серии LE2FB#H [New]
  • Добавлен штоковый тип серии LE2YG#H [New]
  • Совместим с блоком контроллеров
    Управление макс. по 16 осям
  • Годовой выброс CO2 снижен макс. на 38 % благодаря оптимизации управления двигателем (исследование SMC)
    8.7 кг-CO2e/год (14.1)
    *Численные показатели могут меняться в зависимости от условий эксплуатации
  • Тип с абсолютным энкодером без батареи
    Возобновление движения из последнего положения.

Ручной пневмораспределитель

Серия VHL

Ручной пневмораспределитель

  • Компактный, простой в управлении (вертикальный тип) ручной 5-линейный пневмораспределитель
  • Вес уменьшен макс. на 45 %
    * Сравнение VHL21#D-02# с VH210-#02
  • Площадь занимаемой поверхности сокращена на 58 %
    7750 мм2 (VH20# ) → 3216.5 мм2 (VHL210D )
  • Высота распределителя под панелью уменьшена на 18.6 мм
    При панельном монтаже
    * Сравнение VHL210D с предыдущей моделью VH20#
  • Пропускная способность увеличена на 73 %
    * Сравнение VHL211#-02# с VH210-#02
    (характеристики 1 → 4/2 (P → A/B))
  • 3 типа действия

Вакуумная присоска/нескользящая

Серия ZP3M

Вакуумная присоска/нескользящая

  • Добавлена плоская присоска овальной формы с нескользящими ребрами [New]
    Подходит для деталей с удлиненной поверхностью для присасывания
  • Более длительный срок службы (увеличен более, чем вдвое по сравнению с присосками из уретана)
    Материал присоски: FS61 (фтористый каучук), обладающий превосходной износостойкостью
    Сокращение количества замен присосок
  • Специальные нескользящие ребра
    Диагональные ребра, расположенные радиально, обеспечивают удерживающее усилие во всех направлениях
    • Предупреждение соскальзывания изделия
    • Надежное присасывание и перемещение
  • Чашеобразная форма с отличной гибкостью
    Можно использовать для изогнутых изделий
    Присоска принимает форму изделия, обеспечивая стабильное присасывание
  • Горизонтальное удерживающее усилие: 387 Н (диаметр присоски ø 100)
  • Подходит для работы с изделиями высокой температуры (200 °C)
  • Подходит для изделий с масляным покрытием
    Боковое скольжение изделия можно остановить благодаря вытеснению масла в пазы между ребрами, даже для стальной пластины с масляным покрытием.