Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Миниатюрный пневмоцилиндр одностороннего действия, с пружинным возвратом - CJP-Z

Для самых узких пространств

  • Уменьшение габаритов вашего оборудования - длина всего 23.5 мм (Ø 4 мм, ход 5 мм)
  • Адаптируйте к вашим условиям - панельный или вставной монтаж
  • Сокращение времени и трудозатрат на подключение - возможность использования быстроразъемных соединений.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 4, 6, 10, 16
  • Ход от 5 до 15 мм
  • 2 способа монтажа: вставной, панельный
  • Возможность использования быстроразъемных соединений
  • Колпачок поршневого штока включен в структуру номера для заказа.

Сконфигурируйте продукт

 
Монтаж
Диаметр поршня
Ход
Фитинг для трубки с накидной гайкой
Резьба наконечника штока
Колпачок поршневого штока
По запросу