Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр по стандарту ISO – C55-Z

ISO обозначает сервис SMC

  • Квалифицированная поддержка – индивидуальная и оперативная консультация от наших специалистов
  • Быстрые поставки – производство и наличие на складе в России
  • Подберите нужное вам исполнение – до 30 модификаций конца штока.

И многое другое

  • ISO 21287
  • Диаметр поршня (мм): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ход до 300 мм
  • С односторонним или двусторонним штоком
  • Датчики положения можно установить на любую из четырех поверхностей корпуса цилиндра.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры