Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C55

C55
Европейским производителям оборудования, ищущим компактные пневмоцилиндры с высокой производительностью, соответствующие ISO 21287, больше не надо искать, благодаря последней разработке SMC, мирового лидера в пневматике, представляем ноовое покление цилиндров – серию C55, пневматические цилиндры двустороннего действия с односторонним штоком.Разработанные для решения большого диапазона задач, цилиндры серии C55 имеют выдающиеся нагрузочные характеристики благодаря уникальным упругим демпферам, направляющей втулке поршня поршня и направляющей штока, которые используются для всей линейки цилиндров. Таким образом, С55 является превосходным решением для европейских производителей оборудования, которым требуются цилиндры со стандартизованными присоеденительными размерами и длиной хода до 150 мм.Доступные диаметры поршня: 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм, скорость перемещения поршня от 50 до 500 мм/с, диапазон рабочих давлений 0.05 ~ 1.0 МПа, дипазон температур рабочей и окружающей среды от -10ºC до 70ºC.Стандартизованные исполнения монтажа соответствуют ISO 21287 и 6431,эта новая серия SMC всесторонне покрывает линейку цилиндров, соотвествующих ISO/VDMA.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено