Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)S1-XC10, Пневмоцилиндр двустороннего действия с двусторонним штоком, С защитой от проворота штока

  • Пневмоцилиндр двустороннего действия с двухсторонним штоком
  • Размеры поршня (мм): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Монтаж: базовый, на лапы, фланцевый, на цапфу
  • Исполнения с защитным кожухом и демпфированием
  • Датчики положения применимы для поршней 125 мм~200 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Материал трубки
Тип
Диаметр поршня
Тип резьбы
Ход A (Для других значений длины хода обратитесь в SMC)
Исполнение A
Ход B (макс. значение для A+B: 1000 мм(ø125, ø140), 1200 мм(ø160 до ø300)))
  []
Исполнение B
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество