Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)Q2, Компактный цилиндр, одностороннего действия, с односторонним штоком (с монтажом датчиков положения в пазах)

  • Одностороннего действия с пружинным втягиванием или выдвижением
  • Размеры поршня в мм: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Длины хода 5 мм, 10 мм и 20 мм в зависимости от размера цилиндра
  • Монтаж: через резьбовые отверстия на обеих сторонах, на лапах, на переднем и заднем фланце, двойной шарнир, задняя бобышка
  • Присоединение резьбовое или быстроразъемное
  • Разнообразие датчиков положения и длин электрокабелей

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Присоединение
Ход
Действие
Опция
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество