Датчик положения
Выберите опцию
Без датчика
M9B--Электронный, Общего применения, 2-проводный, Горизонтальный
M9BA--Электронный, Водоустойчивый, 2-проводный, Горизонтальный
M9BAV--Электронный, Водоустойчивый, 2-проводный, Вертикальный
M9BW--Электронный, 2-цветная индикация, 2-проводный, Горизонтальный
M9BWV--Электронный, 2-цветная индикация, 2-проводный, Вертикальный
M9BV--Электронный , Общего применения, 2-проводный, Вертикальный
M9N--Электронный, Общего применения, 3-проводный NPN, Горизонтальный
M9NA--Электронный, Водоустойчивый, 3-проводный NPN, Горизонтальный
M9NAV--Электронный, Водоустойчивый, 3-проводный NPN, Вертикальный
M9NW--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный NPN, Горизонтальный
M9NWV--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный NPN, Вертикальный
M9NV--Электронный, Общего применения, 3-проводный NPN, Вертикальный
M9P--Электронный, Общего применения, 3-проводный PNP, Горизонтальный
M9PA--Электронный, Водоустойчивый, 3-проводный PNP, Горизонтальный
M9PAV--Электронный, Водоустойчивый, 3-проводный PNP, Вертикальный
M9PW--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный PNP, Горизонтальный
M9PWV--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный PNP, Вертикальный
M9PV--Электронный, Общего применения, 3-проводный PNP, Вертикальный
A90--Герконовый, Пост. и перем. ток, Светодиод, Горизонтальный
A90V--Герконовый, Пост. и перем. ток, Вертикальный
A93--Герконовый, Пост. и перем. ток, Светодиод, Горизонтальный
A93V--Герконовый, Пост и перем. ток, Светодиод, Вертикальный
A96--Герконовый, Пост. тока, Светодиод, Горизонтальный
A96V--геркон, постоянного тока, переменного тока, светодиод, вертикально
Без датчика
Шнур или разъем с кабелем
Выберите опцию
0.5 м или Нет в случае отсутствия датчика
N (Без проволочного вывода)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SC [Длина кабеля 0.3 м, разъем M12 (4 pin), 3 & 4 OUT]
SE [Длина кабеля 0.3 м, разъем M12 (4 pin), 1 & 4 OUT]
SAPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M8 (3 pin)]
SBPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M8 (4 pin)]
SDPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M12 (4 pin)]
MAPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M8 (3 pin)]
MBPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M8 (4 pin)]
MDPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M12 (4 pin)]
0.5 м или Нет в случае отсутствия датчика