Магнит
Выберите опцию
Нет
D (Встроенный)
Выберите опцию
Монтаж
Выберите опцию A (Резьбы с обеих сторон) B (Сквозное отверстие [Стандартный])
D (Двойная проушина)
F (Передний фланец)
G (Задний фланец)
L (Лапа)
LC (Компактная лапа)
Выберите опцию
Тип
Выберите опцию
Стандартный
H (Пневмогидравлический)
Стандартный
Диаметр поршня
Выберите опцию Ø32 mm Ø40 mm Ø50 mm Ø80 mm
Ø12 mm
Ø16 mm
Ø20 mm
Ø25 mm
Ø63 mm
Ø100 mm
Выберите опцию
Тип присоед. резьбы
Выберите опцию Rc (Или метрическая для диаметров 16 и 20, а также 32 с ходом 5 мм) TF [G для поршней 32-100]
TN [NPT для поршней 32-100]
F (Встроенные быстроразъемные соединения)
Выберите опцию
Маслоудерживающее кольцо
Выберите опцию
Без функции стабилизации смазывания
M (Дополнительная пылезащищенность)
Выберите опцию
Ход
Опция корпуса
Выберите опцию Стандартный [Наконечник штока с внутр. резьбой] C (Упругий демпфер)
CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread]
F (центрирующий выступ сзади)
FC [центрирующий выступ сзади + упругий демпфер]
FCM [центрирующий выступ сзади + упругий демпфер + шток с наружной резьбой]
FM [центрирующий выступ сзади + шток с наружной резьбой]
M (Шток с наружной резьбой)
Выберите опцию
Паз датчика положения
Выберите опцию
Нет, также для диаметров 12-25 без магнита
Z (Пазы для установки датчиков положения)
Выберите опцию
Монтажный болт
Выберите опцию
Нет
L (Входит в поставку)
Выберите опцию
Кронштейн наконечника штока
Выберите опцию
Нет
D (Простое соединение типа A + шарнир)
E (Простое соединение типа B + шарнир)
V (Шарнирный наконечник)
W (Шарнирный наконечник-вилка)
Выберите опцию
Датчик положения
Выберите опцию
Без датчика
M9B--Электронный, Общего применения, 2-проводный, Горизонтальный
M9BA--Электронный, Водоустойчивый, 2-проводный, Горизонтальный
M9BAV--Электронный, Водоустойчивый, 2-проводный, Вертикальный
M9BW--Электронный, 2-цветная индикация, 2-проводный, Горизонтальный
M9BWV--Электронный, 2-цветная индикация, 2-проводный, Вертикальный
M9BV--Электронный , Общего применения, 2-проводный, Вертикальный
M9N--Электронный, Общего применения, 3-проводный NPN, Горизонтальный
M9NA--Электронный, Водоустойчивый, 3-проводный NPN, Горизонтальный
M9NAV--Электронный, Водоустойчивый, 3-проводный NPN, Вертикальный
M9NW--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный NPN, Горизонтальный
M9NWV--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный NPN, Вертикальный
M9NV--Электронный, Общего применения, 3-проводный NPN, Вертикальный
M9P--Электронный, Общего применения, 3-проводный PNP, Горизонтальный
M9PA--Электронный, Водоустойчивый, 3-проводный PNP, Горизонтальный
M9PAV--Электронный, Водоустойчивый, 3-проводный PNP, Вертикальный
M9PW--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный PNP, Горизонтальный
M9PWV--Электронный, 2-цветная индикация, 3-проводный PNP, Вертикальный
M9PV--Электронный, Общего применения, 3-проводный PNP, Вертикальный
A90--Герконовый, Пост. и перем. ток, Светодиод, Горизонтальный
A90V--Герконовый, Пост. и перем. ток, Вертикальный
A93--Герконовый, Пост. и перем. ток, Светодиод, Горизонтальный
A93V--Герконовый, Пост и перем. ток, Светодиод, Вертикальный
A96--Герконовый, Пост. тока, Светодиод, Горизонтальный
A96V--геркон, постоянного тока, переменного тока, светодиод, вертикально
P3DW--Электронный, 2-цветная индикация, Устойчивый к магн. полям, 2-проводный
Без датчика
Шнур или разъем с кабелем
Выберите опцию
0.5 м или Нет в случае отсутствия датчика
N (Без проволочного вывода)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SC [Длина кабеля 0.3 м, разъем M12 (4 pin), 3 & 4 OUT]
SE [Длина кабеля 0.3 м, разъем M12 (4 pin), 1 & 4 OUT]
SAPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M8 (3 pin)]
SBPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M8 (4 pin)]
SDPC [Длина кабеля 0.5 м, разъем M12 (4 pin)]
MAPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M8 (3 pin)]
MBPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M8 (4 pin)]
MDPC [Длина кабеля 1.0 м, разъем M12 (4 pin)]
0.5 м или Нет в случае отсутствия датчика
Количество
Выберите опцию
2 шт. или Нет в случае отсутствия датчика
S (1 шт.)
2 шт. или Нет в случае отсутствия датчика
Модификации конца штока
Термостойкость
Нет Жаростойкий цилиндр Холодостойкий цилиндр
Низкоскоростное исполнение
Нет Низкоскоростное исполнение (10 ~ 50mm/s) Низкоскоростное исполнение (5 ~ 50mm/s)
Исполнение из нержавеющей стали
Фторкаучуковые уплотнения
Опции конца штока
Выберите опцию
Нет
XA1 Конец штока
XA2 Конец штока
XA3 Конец штока
XA4 Конец штока
XA5 Конец штока
XA6 Конец штока
XA7 Конец штока
XA8 Конец штока
XA9 Конец штока
XA10 Конец штока
XA11 Конец штока
XA12 Конец штока
XA13 Конец штока
XA14 Конец штока
XA15 Конец штока
XA16 Конец штока
XA17 Конец штока
XA18 Конец штока
XA19 Конец штока
XA20 Конец штока
XA21 Конец штока
XA22 Конец штока
XA23 Конец штока
XA26 Конец штока
XA27 Конец штока
XA28 Конец штока
XA29 Конец штока
XA30 Конец штока
Нет
Выберите модификацию конца штока. AJAX Error: error -