Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)G1*N, Пневмоцилиндр двустороннего действия с односторонним штоком

  • Стандартный, двустороннего действия с односторонним штоком
  • Размеры цилиндров (мм): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100
  • Длины хода от 25 мм до 300 мм
  • Монтаж: базовый, лапы, передний или задний фланец, передняя или задняя цапфа, шарнир
  • С нейлоновым или теплозащитным чехлом штока или без чехла
  • Разнообразие датчиков положения и длин электрокабелей

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Демпфирование
Диаметр поршня
Резьба
Вариации
Ход
  []
Защитный гофр штока
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество