Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)A2K-XC10, Пневмоцилиндр двустороннего действия с односторонним непроворотным штоком, С защитой от проворота штока

  • Пневмоцилиндр, двустороннего действия с односторонним непроворотным штоком
  • Диаметр поршня (мм): 40, 50, 63
  • Стандартные длины хода (мм): от 1 до 1000
  • Допуск на проворот штока: ¹0.5°
  • Датчики положения

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Ход A (Для других значений длины хода обратитесь в SMC)
Исполнение A
Ход B (макс. значение для A+B: 1000 мм)
  []
Исполнение B
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество