Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)A2-Z-XC88/89/91, Air Cylinder Standard Type, Double Acting Single Rod, Spatter resistant coil scraper

  • Двустороннего действия с односторонним штоком, стандартный тип
  • Диаметр поршня (мм): 40, 50, 63, 80, 100
  • Стандартный ход (мм): 1 ~ 1000
  • Макс. рабочее давление: 1.0 МПа
  • Возможность установки датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

CA2-Z-
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Ход
 
Кронштейн 1
Кронштейн 2
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
По запросу