Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)A2-Z-XC11, Стандартный пневмоцилиндр двустороннего действия с односторонним штоком, сдвоенный (3-позиционный) тип

  • Двустороннего действия с односторонним штоком, стандартный тип
  • Диаметр поршня (мм): 40, 50, 63, 80, 100
  • Стандартный ход (мм): 25 ~ 1800
  • Макс. рабочее давление: 1.0 МПа
  • Возможность установки датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Материал трубки
Диаметр поршня
Ход A (Для других значений длины хода обратитесь в SMC)
Демпфирование A
Ход B-A (макс. значение для B: 1000 мм)
  []
Защитный гофр штока
Демпфирование B
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество