Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)A2-Z-XC10, Стандартный пневмоцилиндр двустороннего действия с односторонним штоком, С защитой от проворота штока

  • Двустороннего действия с односторонним штоком, стандартный тип
  • Диаметр поршня (мм): 40, 50, 63, 80, 100
  • Стандартный ход (мм): 1 ~ 1000
  • Макс. рабочее давление: 1.0 МПа
  • Возможность установки датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Материал трубки
Диаметр поршня
Ход A (Для других значений длины хода обратитесь в SMC)
Защитный гофр штока A
Демпфирование A
Ход B (макс. значение для A+B: 1000 мм)
  []
Защитный гофр штока B
Демпфирование B
Кронштейн 1
Кронштейн 2
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество