Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Блоки с монтажом на шпильках

Блоки с монтажом на шпильках
  • Исполнения с параллельной или позледовательной электроразводкой
  • Исполнение с выходным релейным модулем
  • Потребляемая мощность: 0.6 Вт
  • Ток: 25 мА, 24 VDC
  • 34 контактный разъем позволяет иметь до 16 модулей

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено