Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Трубка из полиуретана, полученного из биосырья – TU-X309

Углеродно-нейтральный продукт для осознанной автоматизации производства

  • Вклад в декарбонизацию – выбросы CO2 сокращены на 18,7 кг по сравнению с трубкой стандартной серии (на 100 м)
  • Забота об окружающей среде – трубка производится из сырья, полученного из растений
  • Выберите материал, подходящий для вашего применения – доступны три опции: полиуретан, нейлон и мягкий нейлон.

И многое другое

  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм
  • Рабочая температура: -20 ~ 60 °C
  • Три варианта цвета.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 10 из 10 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

TU-20-X309
Типоразмер
Цвет
Длина в рулоне