Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый электропривод с направляющими, без двигателя - LEYG

Ваш двигатель и наш привод. Для толкания и перемещения. Дополнительная поддержка

  • Создайте лучшее из возможных решений - используйте свой двигатель и драйвер
  • Идеальное решение для ваших применений - подшипники скольжения или качения
  • Оптимизируйте ваше оборудование - широкий выбор двигателей различных производителей.

И многое другое

  • Типоразмер: 25 и 32 мм
  • Ход: до 300 мм
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 60/44 кг
  • Скорость: до 1200 мм/с
  • Ускорение: до 5000 мм/с²
  • Серводвигатель переменного тока, 100/200 Вт.

Сконфигурируйте продукт

LEYG-
Точность
Типоразмер
Тип направляющей
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция направляющей