Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Импульсный обдувочный клапан – AXTS

Сэкономьте на воздухе

  • Эффективный обдув – пиковое давление постоянно сталкивающихся импульсов (волн) сжатого воздуха обеспечивает снижение потребления воздуха на 50% или более
  • Автономность и универсальность применения – контроль за генерацией импульсов не требуется
  • Долговечный и надежный продукт – расчетный срок службы не менее 200 млн циклов.

И многое другое

  • Рабочая среда: воздух
  • Присоединение: 1/2"
  • Высокое пиковое давление и низкое потребление воздуха
  • Контроль за генерацией импульсов не требуется.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 3 из 3 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

AXTS040--X2
Тип резьбы
Тип пилота
Ручное дублирование
По запросу