Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

AV2000/3000/4000/5000, устройство плавной подачи воздуха

  • Диапазон рабочих давлений: 0.2 - 1 МПа
  • Напряжения катушки: 12, 24 VDC;
    100, от 110 до 120, 200, 220 VAC
  • Допустимые отклонения напряжения: от -15% до +10%
    номинального напряжения
  • Температура окружающей и рабочей среды: от 0 до 60°C
  • Электроподключение: залитой кабель, DIN-разъем типа D,
    DIN-разъем типа Y

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Резьба
Присоединительный размер
Опция
Напряжение
Кабель
Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
Направление потока
Q