Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ARP20/30/40, Прецизионный регулятор давления прямого действия, специальные исполнения

  • Прецизионный регулятор прямого действия
  • Чувствительность: в пределах 0.2% от полного диапазона
  • 3 типа установок давления обеспечивают свободу проектирования пневмосхем
  • Повторяемость: в пределах ±1% от полного диапазона регулирования
  • Исполнение с функцией противотока
  • Специальные исполнения: соответствующее "чистым комнатам" (10-ARP); без содержания меди, без содержания фтора (20-ARP); соответствующее "чистым комнатам" без содержания меди, фтора, силикона (21-ARP)

Сконфигурируйте продукт

 
Специальные применения
Типоразмер
Обратный клапан
Резьба
Присоединительный размер
Принадлежности
Характеристики
Единица измерения давления