Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ARM5

После приобретения одного из лучших компактных регуляторов, из имеющихся на рынке, вы убедитесь, что это действительно путь к миниатюризации! Это новый компактный регулятор для блочного монтажа серии ARM5 с шириной 14 мм, разработанный специалистами по автоматическому управлению SMC Серия ARM5 первоначально конструировалась для автомобильной и электронной промышленности. Регулятор имеет прямой монтаж или на DIN-рейку. Имеется много функций таких же, как у более крупных моделей семейства ARM: возможность противотока в базовом исполнении; моноблочное исполнение; встроенный манометр. Кроме того, эта новая, чрезвычайно компактная серия имеет опцию с диапазоном 0.35 МПа и сменные быстроразъемные фитинги для присоединения трубок 4, 6 или 8 мм.Вместе с опциями общего или индивидуального подвода компактные ARM5 обеспечивают экономию пространства и рабочего времени аналогично существующим моделям семейства ARM.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено