Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Аналоговый датчик положения и монитор – D-MH1

Один датчик для отслеживания нескольких положений

  • Мониторинг нескольких положений с помощью одного датчика – сокращение складских запасов
  • Меньшее время ввода в эксплуатацию – не требуется тонкая настройка положения при использовании монитора датчика
  • Упрощение сборки – для одного датчика требуется меньше работ по подключению и затрат времени на установку
  • Обнаружение различий детали или износа инструмента – определение небольших изменений обеспечивает возможность планового предупредительного ремонта.

И многое другое

  • Аналоговый выход: 1 ~ 5 VDC
  • Электрический ввод: залитый кабель
  • Напряжение питания: 12 ~ 24 VDC
  • Номинальный диапазон входного сигнала: 1000 ~ 5000 мВ
  • Диапазон отображения и настройки: 800 ~ 5200 мВ
  • Воспроизводимость: ±4 мВ ±1 разряд.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры