Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Управляемый обратный клапан, компактный тип – AKP

Для кратковременных промежуточных остановок

  • Подходит для схем безопасности – модель с функцией сброса остаточного давления (опция)
  • Компактный – всего 15.1 мм в высоту (горизонтальный тип) и 14.2 мм в ширину (вертикальный тип)
  • Вариативность и адаптивность в проектировании и монтаже – вертикальный или горизонтальный, угловой или универсальный типы на выбор.

И многое другое

  • Присоединительный размер: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 8 мм, Ø 5/32" ~ Ø 5/16"
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 ~ 0.7 МПа.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры