Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

AFD20-D ~ AFD40-D, Субмикрофильтр

  • Соответствует ISO 8573-1:2010
  • Номинальная тонкость фильтрации 0.01 мкм
  • Макс. расход до 600 норм.л/мин (при 0.7 МПа).

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

AFD20-F02C-D
Типоразмер
Резьба
Присоединительный размер
Монтаж
Автоматический слив поплавкового типа
Тип резервуара
Порт отвода конденсата
Индикатор
Направление потока
Дренажный кран со штуцером
Единицы измерения давления

Типоразмер
20
Резьба
F (G)
Присоединительный размер
02 (1/4)
Монтаж
Стандартный
Автоматический слив поплавкового типа
C [Устройство авт. отвода конденсата поплавкового типа (Н.З.)]
Тип резервуара
Стандарт (резервуар из поликарбоната)
Порт отвода конденсата
Стандартный
Индикатор
Без индикатора
Направление потока
Слева направо
Дренажный кран со штуцером
Нет
Единицы измерения давления
Шильдик и манометр: МПа
Air purity class
[1:7:2]
Рабочая среда
Air
Максимальная температура среды
60 ºC
Минимальная температура среды
-5 °C (with no freezing)
Макс. рабочее давление
1.0 MPa
Мин. рабочее давление
0.05 MPa
Proof pressure
1.5 MPa
Максимальная окружающая температура
60 ºC
Минимальная окружающая температура
-5 °C (with no freezing)
Соответствие директиве RoHS
Соответствует
Bowl Material
Polycarbonate
Bowl Guard
Steel
Drain Capacity
8 cm³
Element nominal filtration rating
0.01 μm
ISO 8573 compliant
Yes
Max. Flow rate (inlet pressure = 1.0 MPa)
160 l/min
Вес
0.106 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version