Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

56-IS10, Реле давления, герконовый тип, ATEX категория 3 - II 3GD

  • Вес: 62 г (меньше на 16%, чем IS1000)
  • Габаритная высота: 52 мм (меньше на 11%, чем IS1000)
  • 100V AC/DC характеристики
  • Ресурс: 5 млн циклов
  • Может присоединяться к модульным БПВ
  • Соответствует RoHS, CE маркировка