Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

55-C(D)55, Компактный цилиндр по стандарту ISO (ISO 21287), ATEX категория 2 - II 2GDc

  • ATEX, Соответствует стандарту ISO 21287
  • Диаметры поршня 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм
  • Диапазон хода от 5 до 150 мм
  • Конструкция подобна CQ2 с повышенной устойчивостью к поперечной нагрузке
  • Конструкция крепежного кольца обеспечивает легкое и быстрое обслуживание
  • Датчики положения могут быть установлены на любой из 4-х сторон корпуса цилиндра.

Сконфигурируйте продукт

55-C55-
Встроенный магнит
Тип монтажа
Диаметр поршня
Ход
 
Резьба наконечника штока