Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-ZSE20C(F), Прецизионный датчик давления с цифровой индикацией для обычных сред

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Прецизионный датчик давления, дисплей с 3 экранами
  • 2 выхода + аналоговый (напряжение/ток)
  • IP65
  • Рабочая среда: не вызывающие коррозии стали 630 и 304
  • Диапазон давлений: -101 ~ 100 кПа
  • Воспроизводимость: ±0.2 % от полной шкалы
  • Время отклика: не более 1.5 мс
  • Потребление тока: не более 35 мА

Сконфигурируйте продукт

 
Заданный диапазон давлений
Характеристика выхода
Характеристика единицы измерения
Присоед. характеристики
Кабель
Кронштейн
Инструкция по эксплуатации