Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-VXD, 2-х линейный клапан с электропневматическим управлением

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Рабочая среда: воздух, вода, масло
  • Присоединение: 1/4"" ~ 1"" / Ø 10 ~ Ø 25 mm
  • Степень защиты: IP67.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 3 из 3 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

25A-VXD2
Размер - Тип клапана
Среда
Материал корпуса - Присоединение - Проходной диам.
Напряжение - Электроподвод
Специальное напряжение
Иные опции
Кронштейн
Special Electrical Entry Direction(Options for Bracket)