Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-VQZ**5*, Серия 1000, 5-линейный пневмораспределитель, блочный монтаж

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
    (тип для высокого давления 1.0 МПа)
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv): "металл по металлу" 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); эластичный 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Напряжение питания катушки: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Напряжения питания катушки: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -10 до 50°C

Сконфигурируйте продукт

 
Комбинированный символ
Тип уплотнения
Спецификация
Напряжение питания катушки
Кабель
Вспомогательное ручное управление
Присоединительный размер