Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-VQ2*0*, Серия 2000, 5-линейный пневмораспределитель с плагин разъемом, блочный монтаж, новый тип

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Рабочая среда: воздух, инертные газы
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 -- 0.7 МПа
    (тип для высокого давления: 1.0 МПа)
  • Напряжение на катушке: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Опции -- сдвоенный 3-линейный распределитель, 4-позиционный (только с эластичным уплотнением)

Сконфигурируйте продукт

 
Принцип действия
Уплотнение
Спецификация
Напряжение питания катушки
Индикатор рабочего состояния & Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
Степень защиты