Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-SY5000, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением, все типы

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочего давления: от -100 кПа до 0.7 МПа
  • Температура окружающей и рабочей среды [°C]: от -10 до 50 (не допускать замерзания)
  • Напряжение на катушке [DC]: 24, 12 В
  • Степень защиты: IP67 (по IEC60529).