Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-MXQ*A-Z, Пневмокаретка, двусторонний подвод воздуха

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Более компактная: высота снижена до 10%
  • Легкая: снижение веса до 35%
  • Диаметр поршня (мм): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Ход до 150 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Диаметр поршня
Ход
Опция регулировки хода
Функциональные опции
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество