Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-JSY3*40, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением, без плагин разъемов

  • Рабочая среда: воздух
  • Напряжение питания: 24VDC
  • Диапазон рабочего давления: до 0.7 МПа
  • Температура рабочей и окружающей среды: -10 ~ 50°C
  • Степень защиты: до IP67.

Сконфигурируйте продукт

 
Принцип действия
Электросхема энергосбережения
Электрический ввод
Вспомогательное ручное управление