Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-ISE20C(H), Прецизионный датчик давления с цифровой индикацией

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Прецизионный датчик давления/вакуума, дисплей с тремя экранами, для обычных сред
  • Выход: NPN/PNP или аналоговый (напряжение/ток)
  • IP65
  • Рабочая среда: среды, не вызывающие коррозии стали 630 и 304
  • Диапазон давлений: -0.1 ~ 2 МПа.
  • Воспроизводимость: ±0.2 % от полного диапазона.
  • Время отклика: не более 1.5 мс
  • Потребление тока: не более 35 мА.

Сконфигурируйте продукт

 
Заданный диапазон давлений
Характеристика выхода
Единицы измерения
Присоед. характеристики
Кабель
Кронштейн
Инструкция по эксплуатации