Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

25A-CY3R, Бесштоковый магнитный цилиндр (с рейкой для датчиков положения)

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Бесштоковый магнитный цилиндр
  • Прямой монтаж с рейкой для датчиков положения
  • Диаметры цилиндров (мм): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
  • Максимальное рабочее давление: 0.7 МПа
  • Окружающая температура: от -10 до 60°C
  • Возможность установки разнообразных датчиков положения.

Сконфигурируйте продукт

 
Присоединение
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Ход
  []
Рейка датчика
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество