Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

2-слойная трубка из фторполимера и полиуретана – TUE

Гибкая и устойчивая к воздействию неблагоприятных условий

  • Выдерживает воздействие агрессивных факторов, не теряя при этом гибкости – наружный слой из фторполимера, внутренний слой из полиуретана
  • Стойкость к попаданию сварочных брызг – огнеупорная (соответствует стандарту UL-94 V-0)
  • Идентификация ваших линий – четыре варианта цвета.

И многое другое

  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм
  • Макс. рабочая температура: 80 °C
  • 4 варианта цвета: черный, белый, синий и прозрачный.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Цвет
Длина в рулоне