Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

2/2 клапан для пара с пилотным управлением – JSXP

Улучшенная устойчивость к воздействию окружающей среды

  • Выдержит самые неблагоприятные условия эксплуатации - конструкция из нержавеющей стали, степень защиты IP67
  • Экономия энергии - потребляемая мощность от 6 Вт
  • Простота установки - возможность поворота катушки на 360 градусов
  • Для широкого диапазона применений с использованием высокотемпературной рабочей среды - подходит для работы с паром или горячей водой.

И многое другое

  • Рабочая среда: горячая вода, пар
  • Расход до 2200 л/мин (рабочая среда: вода)
  • Диаметр проходного сечения: 15 ~ 50 мм
  • Присоединение: 3/8" ~ 2"
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь, бронза
  • Материал катушки: нержавеющая сталь.

Сконфигурируйте продукт

JSXP1--
Размер клапана
Тип клапана
Материал корпуса
Материал уплотнения
Присоединительный размер
Тип резьбы
Номинальное напряжение
Электрический ввод
Обезжиренное исполнение
Кронштейн