Модульный датчик расхода воздуха для пневматических магистралей со встроенными датчиками температуры и давления
Один из новейших датчиков расхода с цифровой индикацией в линейке SMC, PF3A#H, предназначен для мониторинга расхода в пневматической магистрали с динамическим диапазоном 100:1. Поддержка IO-Link, возможность простого присоединения к модульному блоку подготовки воздуха. А теперь - еще более совершенное решение, со встроенными датчиками давления и температуры.
Серия PF3A8#H - последнее дополнение в линейке датчиков расхода SMC, с большим диапазоном измерения, а также удобным и легкочитаемым дисплеем, что является решающим моментом при монторинге параметров в магистрали, на участке или специальном оборудовании.
С точки зрения универсальности, серия PF3A8#H является ключевым решением - со встроенным датчиком давления (от 0 до 1,0 МПа) и датчиком температуры (от 0 до 50ºC). Таким образом, не нужен дополнительный датчик давления с цифровой индикацией, что уменьшает габариты по ширине и по глубине.
Кроме того, это дает пользователю возможность совместной установки модульных блоков воздуха и датчиков расхода. Легко и просто, нет необходимости в дополнительных операциях по обвязке при установке или снятии датчика.
Серия PF3A8#H - это получение точной информации благодаря 3-цветному дисплею с 4 экранами, с помощью которого можно с одного взгляда отследить накопленный и мгновенный расход, давление и температуру. Дисплей может поворачиваться с шагом 90°, что позволяет операторам записывать и осуществлять настройку во время считывания показаний.
Благодаря впечатляющему динамическому диапазону 100:1, который определяется как отношение между полным диапазоном и минимальным значением измерения, серию PF3A8#H можно использовать для обнаружения утечек и контроля потребления воздуха в основной или вспомогательной линии - с помощью всего одного продукта.
Кроме того, благодаря поддержке IO-link, можно получать более подробные данные, обеспечивая мгновенную передачу информации об основных параметрах установки.
Этот датчик расхода следующего поколения предлагает нашим клиентам комплексное решение с большей гибкостью и функциональностью, но при этом очень простое в настройке и эксплуатации.
Благодаря проточной части, выполненной из алюминиевого сплава, серия PF3A8#H отличается невероятной надежностью. Чувствительный элемент расположен в байпасном канале, поэтому конструкция обладает повышенной устойчивостью к конденсату и посторонним частицам, что гарантирует более длительный срок службы.
17 янв. 2022 г.