Об особых предприятиях
1. Компания SMC признана Особым субъектом в соответствии с Законом о рациональном использовании энергии. Кроме того, наш первый завод в Соке, первый завод в Цукубе, Технический центр в Цукубе, завод в Камаиси, четвертый завод в Камаиси, завод в Тоно и завод в Ямацури признаны заводами с энергоменеджментом, поскольку потребление энергии на каждом заводе составляет не менее 1500 тонн (эквивалент сырой нефти) в год
2. Особые субъекты и заводы с энергоменеджментом обязаны устанавливать цели по сокращению своего энергопотребления не менее чем на 1% в год, а также управлять потреблением энергии на организационной основе и представлять периодические отчеты.
Уменьшение промышленных отходов
SMC придерживается строгой сортировки отходов и продвигает сокращение, повторное использование и переработку.
SMC продает компьютеры и принтеры, которые более не используются, в переработку. Мы стремимся снизить затраты на утилизацию отходов, превращая их в ценные ресурсы.
Примеры сортируемых отходов: пластик, бумага, винилхлорид, резина, негорючие предметы, гофрированный картон и пр.
Материальный баланс
SMC контролирует нагрузку на окружающую среду, которая возникает из-за потребления ресурсов и энергии при проектировании, разработке и производстве своей продукции.

Крупномасштабное производство
Постановление префектуры Сайтама в соответствии с планом по предотвращению изменения климата регулирует годовое потребление энергии. Объекты с энергопотреблением, превышающим эквивалент 1500 т сырой нефти в год в течение трех лет подряд, считаются крупномасштабными и должны снижать потребление энергии. Первый завод SMC в Соке был признан крупномасштабным предприятием в 2019 финансовом году, так как его потребление энергии в течение трех лет подряд в 2016–2018 годах превышало эквивалент 1500 тонн.
Инициативы на каждом заводе
SMC применяет датчики расхода (свои собственные продукты) для контроля расхода воздуха на каждом заводе, чтобы обеспечить раннее обнаружение утечек воздуха из-за отказа оборудования. SMC также работает над повышением энергоэффективности. Например, использование оборудования, которое автоматически отключает подачу воздуха во время простоя, что сокращает потребление воздуха на 30% (по сравнению с обычной работой).
Экологичные закупки
SMC признает, что сохранение мировой окружающей среды является общей проблемой для всего человечества и вопросом, требующим внимания руководства.
SMC будет разрабатывать и поставлять экологически чистое оборудование, чтобы постоянно снижать воздействие на окружающую среду в соответствии со своей основной философией: “SMC поддерживает охрану окружающей среды с помощью пневматических технологий, применяемых для автоматизации во всех областях промышленности, сохраняя экологически безопасную окружающую среду для будущих поколений”.
В рамках своих инициатив SMC проводит закупки продуктов, материалов, компонентов, полуфабрикатов, вторичных материалов и упаковочных материалов, используемых в процессе проектирования, разработки и производства, с учетом экологических требований.
Мы заботимся о соответствии Директиве ROHS.