Explore More
Search by functionality
eShop
CAD Library
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
De unde poți cumpăra
Cine suntem
SMC Romania
Sensors & Switches
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Integrated display
Remote Type
Get more information at a glance. Consider products that can be deployed today which, at the same time, are ready to exploit benefits in the future
ISE20 Series Measure air pressure from -100 kPa to 2 MPa
ZSE20(F) Series Measure air pressure from -101 kPa to 100 kPa
ISE7# Series Measure air pressure from 0 to 1.6 MPa with angled and rotating display
ISE7#G SeriesMeasure general fluids pressure from 0 to 50 MPa with angled and rotating display
ISA3 Series Check at a glance if the workpiece is placed or not
ISE10 Series Measure air pressure from -0.1 to 1 MPa in small spaces
ZSE10 Series Measure air pressure from -0.101 to 100 kPa in small spaces
Take a look at the remote type sensors, ideal where there is no need to visualise the screen values next to the applications or when a sensor in an inaccessible place is needed
PSE57# Series Measure general fluids pressure from -0.100 kPa to 10 MPa
PSE53# Series Measure air pressure from -0.100 kPa to 1 MPa
PSE300AC Series Employ a robust design for monitoring air pressure from -101 kPa to 10.5 MPa
PSE200A Series Centralise the monitoring of up to 4 different sensors with less than 50 mA consumption and with 1-5 VDC output
PSE300A Series Monitor air pressure -101 kPa to 1 MPa
For air
For general fluids
Integrate a flow meter in the plant control environment and discover your real consumption.
Reduce your costs by monitoring the different parameters of your installation, leading to an improvement in machine availability
PF3W Series Monitor general fluids flow from 0.5 l/min to 250 l/min with single and manifold mounting available
LFE Series Monitor general fluids flow from 0.5 l/min to 200 l/min with very low pressure loss
Danilo Giordana, Manager de proiect privind eficiența energetică, SMC Italia
DECEMBRIE 2021 Atât de rapid este ritmul evolutiv al schimbării în producția modernă, încât eșecul de a ține pasul cu procesul de digitalizare în industrie – și beneficiile asociate eficienței și productivității – se poate dovedi extrem de costisitor. Dar de unde să începem? Majoritatea profesioniștilor din acest domeniu indică colectarea datelor ca prim pas, deoarece analiza ulterioară a acestora poate sprijini adoptarea strategiilor de mentenanță predictivă, implementarea mai bună a deciziilor șia îmbunătățirii continue ale procesului. Chiar și astfel, îndeplinirea acestor pași este posibilă doar prin adoptarea senzorului potrivit pentru aplicația dumneavoastră.
Citiți mai mult
Mile Milovanovic, Inginer Senior, Centru Tehnic SMC Germania
DECEMBRIE 2021 Pe măsură ce industria se îndreaptă spre digitalizare, IO-Link se evidențiază ca o soluție ușor de implementat și rentabilă.
Cițiți mai mult