Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Przemysł oponiarski
Któż z nas nie rysował kiedyś samochodu? Pomijając zdolności artystyczne, na pewno na Twoim rysunku były trzy elementy: szyby, podwozie i koła. Nikt nie może zaprzeczyć, że samochody potrzebują kół, a zasada ta jest tak podstawowa, że czyni z opon fundamentalny filar przemysłu samochodowego. Aby osiągnąć wysoką konkurencyjność w branży oponiarskiej, nie rezygnując z najlepszej jakości, SMC oferuje najlepszych sprzymierzeńców gwarantujących, że proces produkcji opon będzie przebiegał z pełnym wykorzystaniem potencjału.
Dowiedz się, które produkty mogą pomóc Ci zwiększyć produktywność i osiągnąć wysoką jakość końcową dzięki naszym specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniom dla branży produkcji opon.
"Niezależnie od tego, czy chodzi o zaprojektowanie nowego automatycznego systemu dozowania surowców w mieszalniku wstępnym, wdrożenie konserwacji predykcyjnej w maszynach do składania opon, zwiększenie efektywności energetycznej przy utwardzaniu czy dostosowanie ekologicznego systemu obsługi opon, produkty, usługi i wiedza SMC mogą wnieść wymierną wartość do Twojego projektu."
Mieszanie
Kalandrowanie
Tworzenie kordu
Składanie opony surowej
Wulkanizacja
Kontrola, przenoszenie i przechowywanie
Początkowy etap budowy opony nie może być zrozumiany bez omówienia trudnych warunków atmosferycznych i wymagającej wydajności wymaganej przez transport, dozowanie i ważenie chemikaliów oraz mieszanie i chłodzenie mieszanki gumowej.
Seria JSXFA
Seria 55-CQ2
Seria IDFA
Seria ISE20/ZSE20
Seria C95
Kalandrowanie jest procesem ciągłego wytłaczania, wymagającym stałego podawania materiału oraz dużego nacisku walców kształtujących i długich linii produkcyjnych. Niezwykle ważne jest, aby maszyny pracowały niezawodnie, miały jak najmniej przestojów i zapewniały stałą jakość w czasie.
Seria IR
Seria KF
Seria IZT40/41/42
Seria ASV
Seria TH
Od przygotowania drutu do końcowego montażu stopki, każda faza wymaga precyzyjnej kontroli warunków procesu. Kontroluj napięcie drutu, zapewnij prawidłowe nawijanie i z łatwością obsługuj gotowe elementy za pomocą naszych produktów do każdego celu.
Seria LEY
Seria ITV
Seria MHC2
Seria C85
Seria AN00
Na tym etapie szybkość i niezawodność są kluczem do wysokiej wydajności. Dzięki SMC można zapewnić innowacyjne rozwiązanie dla maszyny do konfekcjonowania i składania opon aby pomóc w osiągnięciu najkrótszego czasu procesu poprzez cyfryzację operacji.
Seria MLGP-Z
Seria SY
Seria EX600-W
Seria VEX1*0
Podczas procesu utwardzania generowane są wysokie temperatury i ważne jest, aby komponenty zachowywały się prawidłowo w tych ekstremalnych warunkach. Oferujemy produkty do każdej z operacji wykonywanych na tym etapie produkcji opon: natryskiwania, załadunku i rozładunku, kształtowania, chłodzenia form, czyszczenia i automatyzacji zaworów procesowych.
Seria C96
Seria KQG2
Seria VEX-X115
Seria D-MP
Kluczowe znaczenie ma sprawdzenie, czy opony są sprzedawane bez niedoskonałości, które mogłyby wpłynąć na ich wydajność. Co więcej, wydajny system obsługi, transportu i przechowywania opon może poprawić ogólną produktywność zakładu. To jest powód, dla którego w SMC ciężko pracujemy, aby oferować najwyższej jakości rozwiązania do produkcji opon przemysłowych.
Seria CVQ
Seria RSQ-Z
Seria AC-D
Seria HRS090
Seria PA3000