Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Przemysł fotowoltaiczny
Po utworzeniu naszego nowego działu fotowoltaicznego, cały zespoł z działu elektroniki przyniósł ze sobą duże doświadczenie i ogromną wiedzę, aby zastosować ją w twoim sektorze; „paneli słonecznych”.
Na podstawie wcześniejszych doświadczeń doceniamy to, że w procesie produkcji ogniw fotowoltaicznych oczekujesz specjalnie tego:
Odwiedź nasz katalog produktów online i zapoznaj się z rozwiązaniami dedykowanymi Twojej branży
Ponadto uznajemy, że przemysł fotowoltaiczny jest prawdopodobnie jednym z najbardziej wrażliwy na działania związane z oszczędzaniem energii; dlatego zapewniamy wytyczne, dzięki którym Twoja produkcja będzie bardziej ekologiczna i oczywiście bardziej opłacalna.
Nie tylko rozumiemy, ale, co ważniejsze, wspieramy Cię na każdym etapie procesu produkcji ogniw fotowoltaicznych. Sprawdź każdą z nich poniżej, aby dowiedzieć się o naszych rozwiązaniach.
„Fotowoltaika jest jedynym zrównoważonym źródłem energii o praktycznie nieograniczonym potencjale. Dostępna na całym świecie i odpowiednia do wszystkich zastosowań, technologia ta może być stosowana zarówno na obszarach wiejskich, jak i gęsto zaludnionych dzięki całkowitemu brakowi ruchomych części, emisji i generowania hałasu. Mając świadomość, że rozwój technologiczny i ochrona środowiska są podstawowymi wartościami dla naszej przyszłości, stawiamy czoła wyzwaniom, przed którymi stoją nasi klienci, wspierając ich w ich technologicznych wyborach oraz oferując doświadczenie i wiedzę przez osoby zdolne do zaproponowania im szeregu dedykowanych produktów i rozwiązania".
Produkcja ogniw c-SI
Produkcja modułów
Produkcja cienkich powłok
Krzem krystaliczny jest dominującym materiałem półprzewodnikowym stosowanym w technologii fotowoltaicznej do produkcji ogniw słonecznych.
Kliknij poszczególne etapy procesu i zobacz produkty SMC odpowiednie dla każdej aplikacji:
Ogniwa są montowane w panele słoneczne jako część układu fotowoltaicznego.
Produkcja cienkich warstw: ogniwo słoneczne drugiej generacji, które powstaje przez osadzenie jednej lub więcej cienkich powłok.