Produkt zastapiony przez serie ZK2-A.W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na urządzenie, które bardziej wydajnie będzie wytwarzać podciśnienie oraz będzie energooszczędne przedstawiamy generatory podciśnienia serii ZK2. Zaadaptowanie do nowych ZK2 energooszczędnych przekaźników ciśnienia pozwoliło na zmniejszenie zużycia powietrza o 90%. Bardziej wydajny, eżektor 2-stopniowy charakteryzuje się jeszcze większym strumieniem ssania i mniejszym zużyciem powietrza. Podwójny zawór 2/2 zasilania/zdmuchiwania zabezpiecza przenoszone elementy przed ich upuszczeniem. Nowa konstrukcja generatorów sprawia, że są one lekkie i bardziej kompaktowe niż poprzednie wersje, ponadto są łatwe w montażu i serwisie. ZK2 można stosować do przenoszenia, pakowania/rozpakowywania, sprawdzają się w ciasnych miejscach w których nie pozostawiono zbyt dużo wolnej przestrzeni na eżektor.