Z dumą prezentujemy przeprojektowaną serię siłowników cylindrycznych CG1-Z. Siłowniki nowej serii dostępne są ze średnicą tłoka od 20 do 100 mm, i skoku sięgającym aż 1500 mm, cechują się one łatwiejszym montażem czujników oraz posiadają wiele udoskonaleń, które wpływają na obniżenie kosztów montażu i konserwacji. Dokładne ustawienie położenia czujnika za pomocą jednej śrubki jeszcze bardziej ułatwia pracę z tymi siłownikami, natomiast przezroczysta oprawa czujnika zwiększa jego widoczność. Siłowniki dostępne są z tłoczyskiem zakończonym gwintem męskim lub żeńskim. Druga opcja pozwala na oszczędność miejsca, gdyż w stosunku do pierwszej jest o 52 mm krótsza. Wiele dostępnych sposobów montażu oraz prosta konstrukcja sprawiają, że siłowniki CG1-Z sprawdzają się w wielu funkcjach włączając zaciskanie, pozycjonowanie, w aplikacjach typu „pick and place" w różnych branżach przemysłu.